Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541061","name":"PSEN cs3.1a 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs3.1a 1switch
Número de producto: 541061
GTIN: 4046548067125
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5 m cable, one
actuation direction, support for SDD, IP6K9K, switching distance
depends on the actuator, PU = 1 piece coded switch without actuator.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | codiert |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP6K9K |
Distancias de conmutación
| Modif. dist.conmut. temp.acc1 | +-0,01mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc2 | +-0,1mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc3 | +-0,01mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc4 | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexión | 5m Kabel |
| Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 37 |
| Dimensión Ancho | 26 |
| Dimensión Profundidad | 18 |
| Peso bruto | 247 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067125 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Actuator for coded safety switch PSENcode 1.x/2.x, PU = 1
piece actuator.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD actuator for safety switch PSEN cs3.x, IP67, adhesive, without
screw-on option, PU = 1 piece.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD actuator for safety switch PSEN cs3.x, IP67, adhesive, with
screw-on option, PU = 1 piece.
Accesorios Obligatorios
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Actuator for coded safety switch PSENcode 1.x/2.x, PU = 1
piece actuator.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD actuator for safety switch PSEN cs3.x, IP67, adhesive, without
screw-on option, PU = 1 piece.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD actuator for safety switch PSEN cs3.x, IP67, adhesive, with
screw-on option, PU = 1 piece.
Accesorios Opcionales
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Plug-in connector, 8-pin, connector straight M12, A-coded,
screw connection, material threaded ring: Zinc die castingnickel-plated,
outer cable diameter 6-8mm