text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

Número de producto: 541303
GTIN: 4046548070705
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, one actuation direction, IP67, typ. operating distance 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with three actuators (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, one actuation direction, IP67, typ. operating distance 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with three actuators (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores codiert  
¿Apto para conexión serie nein  
tipo unidad Unit  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de salidas OSSD 2  
Sep. potencial salidas semi. nein  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx
Temp. ambiental máx. a 2000 m +55 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP6K9K  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,01mm/°C  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Accionador tipo 1 PSEN cs3.19  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión M12, 5pol. male  
Tipo de conductores cable Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 37  
Dimensión Ancho 26  
Dimensión Profundidad 18  
Peso neto 70  
Peso bruto 165  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070705  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V.