Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541383","name":"PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}

La imagen real puede variar
PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator
Número de producto: 541383
RFiD actuator for safety switch PSEN cs3.19, IP67, PU = 1 piece,
OSSD2.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Codificación transpondedores | encriptado |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Temp. ambiental máx. para Hmáx | |
Temp. ambiental máx. a 2000 m | +55 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Carcasa de clase de protección | IP6K9K |
Datos mecanicos
Material del producto | PBT |
Dimensión de altura | 37 mm |
Dimensión Ancho | 18 mm |
Dimensión Profundidad | 18 mm |
Peso neto | 15 g |
Peso bruto | 35 g |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548070781 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios para la puesta en marcha

PSEN cs3.19n 1 switch
541353
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector,
one actuation direction, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.