Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6N000023","name":"PSEN sl2-IL2-P switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
La imagen real puede variar
PSEN sl2-IL2-P switch
Número de producto: 6N000023
GTIN: 4046548092578
Safety switch with electromagnetic guard locking, fully coded, for
safety guard locking device PSENslock2, guard locking for processprotection,
guard locking-independent safety outputs, holding force 2000 N,
8-pin M12 male connector, series connection
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety switch with electromagnetic guard locking, fully coded, for safety guard locking device PSENslock2, guard locking for processprotection, guard locking-independent safety outputs, holding force 2000 N, 8-pin M12 male connector, series connection
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | hoch |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | vollcodiert |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 7.5 |
Entradas
| Número de entradas | 3 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
| Desalineación vertical máx. | 5 mm |
| Desalineación angular máx. | +/-2 deg |
| Desal.ang.máx. alrededor eje X | +/-2 deg |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Y | +/-2 deg |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Z | +/-2 deg |
| Accionador tipo 1 | PSEN sl2-L-AL actuator |
| Accionador tipo 2 | PSEN sl2-L-VA actuator |
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexión | M12, 8pol. male |
| Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Material del producto |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 170 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 44 |
| Peso neto | 1467 |
| Peso bruto | 1674 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092578 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN sl2-L-AL actuator
6N000026
Actuator for safety guard locking device PSENslock2, base plate of
aluminium, for holding force 2000 N
PSEN sl2-L-VA actuator
6N000027
Actuator for safety guard locking device PSENslock2, base plate of
stainless steel, for holding force 2000 N
Accesorios Opcionales
PSEN sl adapter
380325
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 8-pin, A-
coded on M12 male connector, black, straight, 5-pin, A-coded,
PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², black, with shielding (wire mesh), to
connect a PSENslock sensor (safety gate monitoring) to
PSS67 and PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M12 male connector (X1, evaluationdevice),
8-pin, A-coded on M12 female connector (X2, sensor/next
plug-in connector), 8-pin, A-coded and M12 female connector (X3,sensor),
8-pin, A-coded, incorrect insertion of the connections electricallyexcluded by internal
wiring, to connect PSENcode, to
directly connect PSENslock on the sensor.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cable, Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X1,
evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12
female connector (X2,sensor/next plug-in connector), black, straight,8-
pin, A-coded and M12 female connector (X3, sensor), black, straight,
8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.25 mm², yellow, incorrect insertion ofthe
connections electrically excluded by internal wiring, to
connect PSENcode and PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1.5m
PSEN sl bracket swing door
570550
Mounting bracket for swing gates and folding gates, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 mounting brackets for swing gates, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2.
1 bracket each for sensor and actuator.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanical add-on module, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2, for use as
restart interlock, to safeguard work carried out in the danger zone of a
machine that is shut down, option to attach up to two attach up to twopadlocks for
security.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adapter for series connection PSEN sl2-D, 8-pin M12 female connector,
straight, A-coded on 8-pin M12 male connector, straight, A-coded and 8-
pin M12 female connector, straight, A coded, cable length: 0.15 m.
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Transponder key for setting the latching force on the
safety switch PSENslock2