text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN ml b 1.1 switch

Número de producto: 570401
GTIN: 4046548081763
Interruptor de seguridad, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, con bloqueo, con Power Reset, conector macho M128 polos, cable 0,23 m, conexión individual

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores codiert  
Tipo de reset Power Reset  
¿Apto para conexión serie nein  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. nein  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-13  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
IP69  
IP67  
UL grado de protección (Type) type 1  
Dur. pulso Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Existe desbloq. de alineación nein  
Accionador tipo 1 PSEN ml 1.1  
Tipo de conexión M12, 8pol. male  
Tipo de conductores cable LiYY 8 x 0,25 mm2  
Material del producto Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Dimensión de altura 217.2  
Dimensión Ancho 40  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 950  
Peso bruto 1300  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081763  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje = barra de desbloqueo de alineación y accesorios de montaje
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Desbloqueo auxiliar para el sistema de protección de puertas PSENmlock;diseño higién. 1; contenido del embalaje = barra de desbloqueo auxiliar y accesorios demontaje
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm, acero fino
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protecciónde puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, diseño higién. 1, contenido del embalaje =cable de tracción y presión con elemento de accionamiento y accesorios de montaje
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 0,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento. La instalación de esta variantedebe seguir el recorrido más recto posible. En los desbloqueos de alineación con n.ºpedido 570466 y 570467, la flexión del cable de tracción y presión puede reducir lafuncionalidad y la vida útil.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 0,75 m, contenido del embalaje= cable de tracción y presión y elemento de accionamiento. La instalación de esta variantedebe seguir el recorrido más recto posible. En los desbloqueos de alineación con n.ºpedido 570466 y 570467, la flexión del cable de tracción y presión puede reducir lafuncionalidad y la vida útil.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Placa de montaje para perfiles estándar de 40 mm
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Ángulo de montaje para puertas correderas
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Ángulo de montaje para puertas batientes, altura 70 mm
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Ángulo de montaje para puertas batientes, altura 80 mm
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Unidad de tirador para puertas correderas
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Unidad de tirador para puertas batientes, altura 70 mm
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Unidad de tirador para puertas batientes, altura 80 mm
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y ángulo para puertas de vaivén, contenido del embalaje = 2 tornillos Allen M5x12, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x12
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y puertas correderas, contenido del embalaje = 2 tornillos Allen M5x16, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x16