Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6K000011","name":"PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
La imagen real puede variar
PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a
Número de producto: 6K000011
GTIN: 4046548105889
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini, codificación única,con
interruptor de seguridad y actuador a (montaje lateral, exterior),
aplicación: pequeñas puertas batientes y correderas, compuertas ycubiertas,
bloqueo seguro para protección de personas, principio de bloqueobiestable, conector macho M12
8 polos, conexión individual, reset au...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini, codificación única,con interruptor de seguridad y actuador a (montaje lateral, exterior), aplicación: pequeñas puertas batientes y correderas, compuertas ycubiertas, bloqueo seguro para protección de personas, principio de bloqueobiestable, conector macho M12 8 polos, conexión individual, reset automático
Informacion General
| Homologación |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | único |
| Tipo de reset | Reset automático |
| ¿Apto para conexión serie | no |
| tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Tipo fuente de alim. para U1 | SELV/PELV |
| Consumo de energía DC | 0.5 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | nein |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -10 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Carcasa de clase de protección |
IP65
IP67 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
| Existe desbloq. de alineación | no |
| Desalineación vertical máx. | |
| Desal.ang.máx. alrededor eje X | |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Y | |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Z | |
| Desal.máx. dirección de cierre | |
| Accionador tipo 1 | |
| Tipo de conexión | M12, 8pol. male |
| Longitud de línea máxima | 45 |
| Material del producto |
Acero galvanizado
Acero fino Plástico |
| Dimensión de altura | 157.5 |
| Dimensión Ancho | 30.4 |
| Dimensión Profundidad | 30.4 |
| Peso neto | 600 |
| Peso bruto | 610 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105889 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Set de montaje 1 (ángulo de montaje, placa de montaje y tornillos)
para montaje interior, adecuado para PSENmlock mini sobre perfilesestándar de 30 mm, 40 mm
o 45 mm
PSEN mlm covers set
6K000022
Juego de protecciones para PSENmlock mini, tapas protectoras paraorificios de montaje del
conexionado de seguridad y del accionador