Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6K000021","name":"PSEN mlm mounting set 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VW"]}
La imagen real puede variar
PSEN mlm mounting set 1
Número de producto: 6K000021
GTIN: 4046548106107
Set de montaje 1 (ángulo de montaje, placa de montaje y tornillos)
para montaje interior, adecuado para PSENmlock mini sobre perfilesestándar de 30 mm, 40 mm
o 45 mm
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Peso neto | 317 |
| Peso bruto | 322 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106107 |
| Volumen | 28.875 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |