Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6M000014","name":"PSEN mg1-B-LDLLF-RBA1-U3-D switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
La imagen real puede variar
PSEN mg1-B-LDLLF-RBA1-U3-D switch
Número de producto: 6M000014
GTIN:
Safety gate system PSENmgate, with operation elements, 3 illuminated
pushbuttons, 1 unilluminated pushbutton (1 NO each) and 1 E-STOP
pushbutton (2 NC + 1 NO), coded, with automatic reset,
safety switch for entry from right, 19‑pin M23
male connector, cable outlet downwards, single connection
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety gate system PSENmgate, with operation elements, 3 illuminated pushbuttons, 1 unilluminated pushbutton (1 NO each) and 1 E-STOP pushbutton (2 NC + 1 NO), coded, with automatic reset, safety switch for entry from right, 19‑pin M23 male connector, cable outlet downwards, single connection
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | encriptado |
| Tipo de reset | Reset automático |
| ¿Apto para conexión serie | no |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 W |
Entradas
| Número de entradas | 7 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Parada de emergencia
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| N.º contacto de señal e-stop | 1 |
| Tipo desenclav. parada emerg. | Desbloqueo giratorio |
| Poder corte par.em. s. norma | |
| Material contactos par. emerg. | Au |
| Mat. cont. señaliz. parada em. | Au |
Botón de presión
| N.º de pulsadores | 4 |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos de pulsador | Ag |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Botón
| Material contactos pulsador | AgNi |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Dur. pulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Datos mecanicos
| Existe desbloq. de alineación | no |
| Accionador tipo 1 | PSEN ml 1.1 |
| Sensor de montaje enrasado | no |
| Tipo de conexión | |
| Tipo de conductores cable | |
| Material del producto |
Zn
Aluminio Acero galvanizado Acero fino Plástico |
| Material carcasa superior | Plástico |
| Dimensión de altura | 326.9 mm |
| Dimensión Ancho | 40 mm |
| Dimensión Profundidad | 65 mm |
| Peso neto | 1270 g |
| Peso bruto | 1720 g |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
Accesorios Opcionales
PSEN ml escape release
570460
Escape release for the safety gate system PSENmlock; package content
= escape release and installation accessories
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Auxiliary release for the safety gate system PSENmlock; hyg. design 1;
package content = Auxiliary release rod and installation accessories
PSEN ml escape release extension
570462
Extensions for the escape release, 25 mm extension elements,
stainless steel
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 1.0m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 1.25m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 1.5m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 2.0m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 2.5m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 3.0m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 3.5m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock,
cable length 4.0m, package content = Push/pull cable and
operator element
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Actuator with rounded head, coded, for safety guard locking device
PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter for aligning the PSENmlock actuator for small gates: Radius300-500mm. Packaging content = 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
570485
Centering ring for PSENmlock actuator. It is particularly suited for
small gates. Packaging content = 1 centering ring
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Screw set for installing the PSENmlock actuator at the handle unit and
sliding gates, package content = 2 Allen screws M5x16, 1
safety screw with one-way slot M5x16
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Handle module for coded PSENmlock switches installed with cable outletto the
bottom, right-hand gate end stop. PU = 1 door handle module with handlewith yellow
grip insert and handle with red grip insert
(escape release handle).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Extension unit for installing the handle for gates wider than
20 mm. PU = 2 extensions (each with a length of 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Cover sleeves for covering the extensions. PU = 2
extension sleeves (each with a length of 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Mounting plate for the handle module, when the mounting plate 570490 isused for
the switch PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM mounting flaps, required for sliding gates. PU = 2
mounting flaps.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded,
conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded,
conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded,
conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded,
conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded,
conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded,
conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Connection cable, 19-pin M23 female connector, straight, N-coded,
conductor cross section: 19 x 0.25 mm², cable length: 50 m