Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6L000010","name":"PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
La imagen real puede variar
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
Número de producto: 6L000010
Mechanical safety gate system PSENmech, interlock principle springforce,
contacts interlocking 3 N/C, contacts guard locking 1 N/C, supplyvoltage
24 V AC/DC.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 1.5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 250 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Categoría de sobretensión | II |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Fuerza de bloqueo | 1500 |
Dimensión de altura | 192 |
Dimensión Ancho | 42 |
Dimensión Profundidad | 44 |
Peso neto | 489 |
Peso bruto | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548101393 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 1.258 |
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN me5 AR
6L000003
Radius actuator for safety gate system PSEN me5 switch, for small
flaps. Actuating radius R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Flexible actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥
400
mm.
Accesorios Opcionales
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Extension 20 mm of the escape release for safety gate system PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Extension 40 mm of the escape release for safety gate system PSEN
me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag chains,colour
of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red,
cable length: 200m