text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN me5M NC.NC n 1 switch

Número de producto: 6L000021
Mechanical safety gate system PSENmech, with M12 connection 5-pin, interlock principle magnetic force, contacts interlocking 1 N/C,contacts guard locking 1 N/C, supply voltage 24 V AC/DC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Categoría de sobretensión II  
Carcasa de clase de protección IP67  
Fuerza de bloqueo 1500  
Tipo de conexión M12, 5 pol. macho  
Dimensión de altura 192  mm
Dimensión Ancho 42  mm
Dimensión Profundidad 44  mm
Peso neto 489  g
Peso bruto 541  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101508  
Volumen 1.258  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN screw M4x10 10pcs
PSEN screw M4x10 10pcs 540308
One-way screws, one-way slot, M4x10, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
One-way screws, one-way slot, M4x12, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
By the metre, PUR, yellow RAL1003, 5x0.25, colour of the single wires:brown, white, blue, black, grey
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Extension 20 mm of the escape release for safety gate system PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Extension 40 mm of the escape release for safety gate system PSEN me5.
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Emergency release for safety gate system PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Emergency release, rear, for safety gate system PSEN me5.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
One-way screws, one-way slot, M5x10, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€31.39
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
€101.67
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
€48.62
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
€101.67
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
€48.62
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m 380710
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 0.5m
€17.85
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
€36.31
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
€22.77
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
€19.68
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1.5m
€21.53

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Angled actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥600 mm.
€11.69
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Radius actuator for safety gate system PSEN me5 switch, for small flaps. Actuating radius R ≥ 150 mm.
€29.37
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Flexible actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥ 400 mm.
€23.48
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standard actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥800 mm
€10.50