text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op2H-SL-24-030/1

Número de producto: 631101
Safety light guard, Type 2, PL c, hand protection (resolution 24 mm), protected field height 300 mm. Features: Cascading without dead zone,slimline design. Supply voltage 24 V, connector M12, transmit...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety light guard, Type 2, PL c, hand protection (resolution 24 mm), protected field height 300 mm. Features: Cascading without dead zone,slimline design. Supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 5- pin, receiver 5-pin. Connection cable is not supplied with the device.

Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
Tipo de EPES 2  
Principio de sensor óptico  
Altura del campo de protección 300  mm
Resolución grado de protección Mano  
Intervalo de servicio (m) 0.2 - 6  m
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 850 nm  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 15 ... 95%  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección  
Tiempo de reacción 8  ms
Longitud cable 0.2  m
Material envoltura de cable 1 PVC  
Radio flex. (al instalar) K1 1 x Ø  
Radio flex. cable casc. instal 1 x Ø  
Longitud de línea máxima 20  m
Material carcasa superior Aluminio  
Material tapas term. Zamak  
Material pant. frontal PMMA  
Dimensión de altura 300  mm
Dimensión Ancho 15.4  mm
Dimensión Profundidad 32.6  mm
Peso neto 500  g
Peso bruto 1100  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
Código EAN 4046548086720  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 165 cm. For use with all light guards of the PSENopt range < 165 cm. For direct installation tothe machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 120 cm. For use with all light guards of the PSENopt range < 120 cm. For direct installation tothe machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 90 cm. For use with all light guards of the PSENopt range < 90 cm. For direct installation tothe machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op Mirror-060/1
PSEN op Mirror-060/1 630901
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 60 cm. For use with all light guards of the PSENopt range < 60 cm. For direct installation tothe machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
PSEN op SL Testpiece F 24 mm 631186
Test rod with the diameter 24 mm, hand protection
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the series PSENopt slim, cable length: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the series PSENopt slim, cable length: 0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the series PSENopt slim, cable length: 0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in O form. Lateral attachment to the profile. PU = 4 mounting brackets
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in L form. Lateral attachment to the profile. PU = 2 mounting brackets
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in C form. Lateral attachment to the profile. PU = 2 mounting brackets