Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630382","name":"PSEN op4S-1-2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4S-1-2
Número de producto: 630382
Safety light beam device, Type 4, PL e, body protection, infrared sensorwith
increased operating range, connection receiver: 4-pin M12 maleconnector,
connection transmitter: 4-pin M12 male connector, ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light beam device, Type 4, PL e, body protection, infrared sensorwith increased operating range, connection receiver: 4-pin M12 maleconnector, connection transmitter: 4-pin M12 male connector, connection cable notsupplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | Láser |
Resolución grado de protección | Cuerpo |
Intervalo de servicio (m) | 0 - 40 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 20 - 30 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 650 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 0 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 50 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-3 |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 0.33 ms |
Datos mecanicos
Tipo de conexión | M12 4 polos |
Material carcasa superior | ABS UL 94 V0 |
Dimensión Profundidad | 68.2 mm |
Peso neto | 47 g |
Peso bruto | 75 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548047776 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272701 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001831 |
Volumen | 0 |
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m