text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4F-A-14-120/1

Número de producto: 631006
Safety light guard, Type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm), protected field height 1200 mm. Features: Muting, blanking, cascading, absence of dead zones. Programming is possible via Softwa...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety light guard, Type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm), protected field height 1200 mm. Features: Muting, blanking, cascading, absence of dead zones. Programming is possible via Software PSENoptConfigurator or directly on the light guard. Supply voltage 24 V, connection via 18-pin pigtail cable on M12 connector. Connector M12 transmitter: 5- pin, receiver: Blanking 12-pin, muting 12-pin/5-pin. Pigtail cables are not supplied with the device.

Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor óptico  
Altura del campo de protección 1200  mm
Resolución grado de protección Dedos  
Intervalo de servicio (m) 0.2 - 7  m
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 950 nm  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 50 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección  
Tiempo de reacción 26  ms
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 1206.3  mm
Dimensión Ancho 35  mm
Dimensión Profundidad 40.8  mm
Peso neto 2900  g
Peso bruto 5750  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39111609  
Código EAN 4046548075717  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Accessories PSENopt Advanced, connection cable for receiver (doubleconnector) light guard PSEN opXX-A, muting, cable length: 0.2m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Accessories PSENopt Advanced, connection cable for receiver light guardPSEN opXX-A, blanking, cable length: 0.2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Accessories PSENopt Advanced, connection cable for transmitter lightguard PSEN opXX-A, cable length: 0.2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m