text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sc S 5.5 08-12

Número de producto: 6D000021
GTIN: 4046548095357
Subscriber - model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detection capability, vertical applications, reference markers, fast replacement due to exchangeable memory block; 5.5 m safety zone; about PSENscan M devices: max. 2 safety zones active in parallel, max. 2 warning zones active in parallel, max. 10 configurable zone sets, measured data output (UDP)...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Subscriber - model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detection capability, vertical applications, reference markers, fast replacement due to exchangeable memory block; 5.5 m safety zone; about PSENscan M devices: max. 2 safety zones active in parallel, max. 2 warning zones active in parallel, max. 10 configurable zone sets, measured data output (UDP), muting, override, EDM, restart applications in accordance with EN ISO 61496-3.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 3  
Product type Subscriber  
Principio de sensor óptico  
Resoluciones seleccionables 50  
40  
30  
150  
70  
Alc. zona adv. varias resol. 40 m/resolución 150 mm  
22 m/resolución 40 mm  
19 m/resolución 30 mm  
23 m/resolución 50 mm  
40 m/resolución 70 mm  
Alc. zona seg. varias resol. 3 m/resolución 40 mm  
5,5 m/resolución 150 mm  
2,50 m/resolución 30 mm  
4 m/resolución 50 mm  
5,5 m/resolución 70 mm  
N.º supervisión simult. zonas 2  
N.º configuraciones por zonas 10  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 8  
Interv. long. de onda util. 905 nm  
Zona de escaneado 275°  
Ángulo de apert. máx. vertical 0,12°  
Resolución angular 0,1°  
Nivel de señal en entrada en 0 < 5 V  
Tensión continua en entrada 24 V  
Corr. "0" sal. semi. PSENscan < 700 µA  
Tipo con. interface ETHERNET M12x1, 4-pin, D-code  
Veloc. transmisión Ethernet 100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Temperatura ambiente -10  
50  
Dato sobre resistencia humedad máx. 95 %  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tiempo de reacción 62  
62  
Tiempo de rotación 30  
Material de la carcasa Aluminio  
Material carcasa superior PC  
Material pant. frontal PMMA  
Dimensión de altura 152  
Dimensión Ancho 102  
Dimensión Profundidad 112.5  
Peso neto 1530  
Peso bruto 2140  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095357  
Volumen 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Mounting bracket for tilt angle and roll angle adjustment
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Mounting bracket for tilt angle adjustment
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Accessories for head protection
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Mounting bracket for floor mounting
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Mounting bracket for corner mounting outer edge
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, 8-pin, connector straight M12, on connector straight M12, connection cable for PSENscan master subscriber, cable length: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, 8-pin, connector straight M12, on connector straight M12, connection cable for PSENscan master subscriber, cable length: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, 8-pin, connector straight M12, on connector straight M12, connection cable for PSENscan master subscriber, cable length: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, 8-pin, connector straight M12, on connector straight M12, connection cable for PSENscan master subscriber, cable length: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, 8-pin, connector straight M12, on connector straight M12, connection cable for PSENscan master subscriber, cable length: 20 m

Accesorios Opcionales

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Exchangeable memory module 08-12 for fast replacement Safety laser scanner
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Exchangeable scanner head with window as a replacement for safety laser scanner PSEN sc L/M/S from supplied firmware Version 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Cleaning agent
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Cleaning cloths