Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6D000035","name":"PSEN sc PN 5.5 08 down","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
PSEN sc PN 5.5 08 down
Número de producto: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE with PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
Detection capability, muting, partial muting, override, EDM, restart
Application in accordance with EN ISO 61496-3, vertical applications,max. 15
dynamic reference markers, measured data output (UDP), fast replacement
due to exchangeable memory module on the bottom,
window exchan...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PROFINET IO DEVICE with PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detection capability, muting, partial muting, override, EDM, restart Application in accordance with EN ISO 61496-3, vertical applications,max. 15 dynamic reference markers, measured data output (UDP), fast replacement due to exchangeable memory module on the bottom, window exchangeable, ROS & C++ interface available, 5.5 m safety zone, max. 8 safety/warning zones in parallel, extended connection options (I/O), 70 configurable zone sets.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Tipo de EPES | 3 |
| Product type | |
| Principio de sensor | óptico |
| Intervalo de servicio (m) |
5.5
5.5 |
| Resoluciones seleccionables |
50
40 30 150 70 |
| Alc. zona adv. varias resol. |
40 m/resolución 150 mm
22 m/resolución 40 mm 19 m/resolución 30 mm 23 m/resolución 50 mm 40 m/resolución 70 mm |
| Alc. zona seg. varias resol. |
3 m/resolución 40 mm
5,5 m/resolución 150 mm 2,50 m/resolución 30 mm 4 m/resolución 50 mm 5,5 m/resolución 70 mm |
| N.º supervisión simult. zonas | 8 |
| N.º configuraciones por zonas | 70 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 8.5 |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 905 nm |
| Zona de escaneado | 275° |
| Ángulo de apert. máx. vertical | 0,12° |
| Resolución angular | 0,1° |
Entradas
| Nivel de señal en entrada en 0 | < 5 V |
| Tensión continua en entrada | 24 V |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 8 |
| Función salida semicond. | |
| Corr. "0" sal. semi. PSENscan | < 700 µA |
Interfaz Ethernet
| Tipo con. interface ETHERNET | M12x1, 4-pin, D-code |
| Veloc. transmisión Ethernet | 100 Mbits/s |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
50 |
| Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 10 g |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Tiempo de reacción |
94
94 |
| Tiempo de rotación | 42 |
Datos mecanicos
| Tipo de conexión | |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material carcasa superior | PC |
| Material pant. frontal | PMMA |
| Dimensión de altura | 152 |
| Dimensión Ancho | 102 |
| Dimensión Profundidad | 112.5 |
| Peso neto | 1400 |
| Peso bruto | 2514 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| GTIN | 4046548110289 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Obligatorios
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm²,
cable length: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4x 0.34 mm²,
cable length: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm²,
cable length: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm²,
cable length: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D-
coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D-
coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D-
coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D-
coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D-
coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 20 m
Accesorios Opcionales
PSEN sc head
6D000007
Exchangeable scanner head with window as a replacement for
safety laser scanner PSEN sc L/M/S from supplied firmware Version
3.1.3
PSEN sc memory fbus
6D000037
Exchangeable memory module 08-12 for fast replacement
Safety laser scanner