Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6D000013","name":"PSEN sc L 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
La imagen real puede variar
PSEN sc L 5.5 08-12
Número de producto: 6D000013
GTIN: 4046548095272
Light model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detection capability,
muting, override, EDM, restart applications in accordance with EN ISO61496-3,
vertical applications, reference markers, measurement data output (UDP),
rapid exchange by exchangeable memory block; 5.5 m
safety zone; max. 2 safety zones parallel active, max. 2
warning zones parallel ac...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Light model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications in accordance with EN ISO61496-3, vertical applications, reference markers, measurement data output (UDP), rapid exchange by exchangeable memory block; 5.5 m safety zone; max. 2 safety zones parallel active, max. 2 warning zones parallel active, max. 10 configurable zone sets.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Tipo de EPES | 3 |
| Product type | Light |
| Principio de sensor | óptico |
| Resoluciones seleccionables |
50
40 30 150 70 |
| Alc. zona adv. varias resol. |
40 m/resolución 150 mm
22 m/resolución 40 mm 19 m/resolución 30 mm 23 m/resolución 50 mm 40 m/resolución 70 mm |
| Alc. zona seg. varias resol. |
3 m/resolución 40 mm
5,5 m/resolución 150 mm 2,50 m/resolución 30 mm 4 m/resolución 50 mm 5,5 m/resolución 70 mm |
| N.º supervisión simult. zonas | 2 |
| N.º configuraciones por zonas | 10 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 8 |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 905 nm |
| Zona de escaneado | 275° |
| Ángulo de apert. máx. vertical | 0,12° |
| Resolución angular | 0,1° |
Entradas
| Nivel de señal en entrada en 0 | < 5 V |
| Tensión continua en entrada | 24 V |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 4 |
| Corr. "0" sal. semi. PSENscan | < 700 µA |
Interfaz Ethernet
| Tipo con. interface ETHERNET | M12x1, 4-pin, D-code |
| Veloc. transmisión Ethernet | 100 Mbits/s |
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
50 |
| Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 10 g |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Tiempo de reacción |
62
62 |
| Tiempo de rotación | 30 |
Datos mecanicos
| Tipo de conexión |
M12, 8 pol. macho
M12, 12 pol. macho |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material carcasa superior | PC |
| Material pant. frontal | PMMA |
| Dimensión de altura | 152 |
| Dimensión Ancho | 102 |
| Dimensión Profundidad | 112.5 |
| Peso neto | 1530 |
| Peso bruto | 2140 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095272 |
| Volumen | 13.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 10m
Accesorios Opcionales
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Exchangeable memory module 08-12 for fast replacement
Safety laser scanner
PSEN sc head
6D000007
Exchangeable scanner head with window as a replacement for
safety laser scanner PSEN sc L/M/S from supplied firmware Version
3.1.3