text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sc L 3.0 08-12

Número de producto: 6D000012
GTIN: 4046548095265
Light model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detection capability, muting, override, EDM, restart application in accordance with EN ISO61496-3, vertical applications, reference markers, measurement data output (UDP), rapid exchange by exchangeable memory block; 3.0 m safety zone; max. 2 safety zones parallel active, max. 2 warning zones parallel act...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Light model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detection capability, muting, override, EDM, restart application in accordance with EN ISO61496-3, vertical applications, reference markers, measurement data output (UDP), rapid exchange by exchangeable memory block; 3.0 m safety zone; max. 2 safety zones parallel active, max. 2 warning zones parallel active, max. 10 configurable zone sets.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 3  
Product type Light  
Principio de sensor óptico  
Resoluciones seleccionables 50  
40  
30  
150  
70  
Alc. zona adv. varias resol. 40 m/resolución 150 mm  
22 m/resolución 40 mm  
19 m/resolución 30 mm  
23 m/resolución 50 mm  
40 m/resolución 70 mm  
Alc. zona seg. varias resol. 3 m/resolución 40 mm  
2,50 m/resolución 30 mm  
3 m/resolución 50 mm  
3 m/resolución 70 mm  
3 m/resolución 150 mm  
N.º supervisión simult. zonas 2  
N.º configuraciones por zonas 10  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 8  
Interv. long. de onda util. 905 nm  
Zona de escaneado 275°  
Ángulo de apert. máx. vertical 0,12°  
Resolución angular 0,1°  
Nivel de señal en entrada en 0 < 5 V  
Tensión continua en entrada 24 V  
Número de salidas OSSD 4  
Corr. "0" sal. semi. PSENscan < 700 µA  
Tipo con. interface ETHERNET M12x1, 4-pin, D-code  
Veloc. transmisión Ethernet 100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Temperatura ambiente -10  
50  
Dato sobre resistencia humedad máx. 95 %  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tiempo de reacción 62  
62  
Tiempo de rotación 30  
Tipo de conexión M12, 8 pol. macho  
M12, 12 pol. macho  
Material de la carcasa Aluminio  
Material carcasa superior PC  
Material pant. frontal PMMA  
Dimensión de altura 152  
Dimensión Ancho 102  
Dimensión Profundidad 112.5  
Peso neto 1530  
Peso bruto 2140  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095265  
Volumen 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Mounting bracket for tilt angle and roll angle adjustment
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Mounting bracket for tilt angle adjustment
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Accessories for head protection
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Mounting bracket for floor mounting
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Mounting bracket for corner mounting outer edge

Accesorios Opcionales

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Exchangeable memory module 08-12 for fast replacement Safety laser scanner
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Exchangeable scanner head with window as a replacement for safety laser scanner PSEN sc L/M/S from supplied firmware Version 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Cleaning agent
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Cleaning cloths