Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
La imagen real puede variar
PSEN sc memory 08-17
Número de producto: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Exchangeable memory module 08-17 for fast replacement
Safety laser scanner
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
999.9 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 8 |
Entradas
| Nivel de señal en entrada en 0 | < 5 V |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 6 |
| Corr. "0" sal. semi. PSENscan | < 700 µA |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 0 |
Datos mecanicos
| Tipo de conexión |
M12, 17 pol. macho
M12, 8 pol. macho |
| Peso neto | 82 |
| Peso bruto | 120 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Special connection cable Advanced PSENscan, PUR, yellow RAL1003, 17-
pin, socket straight M12, on open line end, cable length: 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Special connection cable Advanced PSENscan, PUR, yellow RAL1003, 17-
pin, socket straight M12, on open line end, cable length: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Special connection cable Advanced PSENscan, PUR, yellow RAL1003, 17-
pin, socket straight M12, on open line end, cable length: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Special connection cable Advanced PSENscan, PUR, yellow RAL1003, 17-
pin, socket straight M12, on open line end, cable length: 50m