Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6B000007","name":"PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
La imagen real puede variar
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
Número de producto: 6B000007
GTIN: 4046548107616
Unidad de evaluación para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 salidas, tarjetaSD,
interface EtherCAT con protocolo FSoE
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
| Principio de sensor | Radar FMCW |
| Número de slaves | 6 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 4 |
Interfaz Ethernet
| Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
| Número de interfaces Ethernet | 3 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-30
60 |
| Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Times
| Tiempo de reacción | 100 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 103 |
| Dimensión Ancho | 106 |
| Dimensión Profundidad | 33 |
| Peso neto | 160 |
| Peso bruto | 305 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273890 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107616 |
| Volumen | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable:10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable:15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.