text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSENvip IPM

Número de producto: 584300
GTIN: 4046548089844
Add-on module for bending angle measurement for PSENvip2 systems, consisting of receiver (PSENvip R, PSENvip LR), transmitter (PSENvip E) and special module PSSu K FAU P Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ con...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Add-on module for bending angle measurement for PSENvip2 systems, consisting of receiver (PSENvip R, PSENvip LR), transmitter (PSENvip E) and special module PSSu K FAU P Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Automatización  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 5.5  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Número de entradas digitales 1  
1  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Tipo entrada según EN 61131-2 3  
N.º salidas por semiconductor 1  
Toler. ext. tensión DC semic.
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Número de interfaces USB-Host 1  
Ajust. fábrica dir. Ethern. IP 192.168.0.13  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 10 Mbits/s  
100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 2  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20 (not evaluated by UL)  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre Periphery y Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento básico  
Posición de montaje vertical  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 96  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 111.5  
Peso neto 170  
Peso bruto 180  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27319090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004672  
GTIN 4046548089844  
Volumen 0.617  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Set of plug-in screw terminals for PNOZ m B1, base unit, smallcontrollers PNOZmulti 2.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Set of spring-loaded terminals for PNOZ m B1, base unit, smallcontrollers PNOZmulti 2.