text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSENvip E

Número de producto: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip transmitter. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSENvip transmitter. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
Tipo de EPES 4  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 5  W
Tipo de fuente de luz High Power LED  
Interv. long. de onda util. 510 - 550 nm  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separación de pot. entradas no  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP54  
UL grado de protección (Type) 1  
Tipo de conexión M12  
Tipo de conductores cable LiYY 4 x 0,25 mm2  
Longitud de línea máxima 75  m
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 90  mm
Dimensión Ancho 95  mm
Dimensión Profundidad 136  mm
Peso neto 1000  g
Peso bruto 1250  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27310101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078527  
Volumen 9.686  dm3
Harmonized System Code 90138000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m

Accesorios para la puesta en marcha

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, compact module, failsafe, special module, analysis unit for PSENvip, basic version, 1 interface PSENvip receiver, 1 interface PSENvip transmitter, 4 inputs, 2 test pulse outputs 0.25 A, 2 outputs, 1.75 A, single-pole, plus-switching, short circuit-proof, overload- proof, free from feedback, 2 outputs, 3 A, dual-pole, short circuit- proof, overload-proof, high discharge voltage, free from feedback, 2 Ethernet interfaces, 100 MBit/s. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, compact module, failsafe, special module, analysis unit for PSENvip, productive version, 1 interface PSENvip receiver, 1 interface PSENvip transmitter, 4 inputs, 2 test pulse outputs 0.25 A, 2 outputs, 1,75 A, single-pole, plus-switching, short-circuit proof, overload- proof, free from feedback, 2 outputs, 3 A, dual-pole, short-circuit proof, overload-proof, high discharge voltage, free from feedback, 2 Ethernet interfaces, 100 MBit/s. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.