Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570301","name":"PSEN rs1.0-175","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
La imagen real puede variar
PSEN rs1.0-175
Número de producto: 570301
Rope pull switch incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2xNC+2xNO
contacts, 175 N max. spring force.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
BG cCSAus |
Datos técnicos
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 250 V |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | Fundición inyectada aluminio |
Material carcasa superior | Fundición inyectada aluminio |
Material del accionador | Fundición inyectada de cinc |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Dimensión de altura | 88 mm |
Dimensión Ancho | 282 mm |
Dimensión Profundidad | 90.1 mm |
Peso neto | 933 g |
Peso bruto | 1052 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
6b
6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548062717 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270607 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002033 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm /
sheath diameter 4 mm. PVC sheath, red. 50 m roller.
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm /
sheath diameter 4 mm. PVC sheath, red. 100 m roller.
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via
connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable
as a standard, test pulse or 24 V.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag chains,colour
of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red,
cable length: 200m