Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"544012","name":"PSEN enc s2 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
La imagen real puede variar
PSEN enc s2 eCAM
Número de producto: 544012
Absolute encoder, single-turn, with two redundant SSI interfaces,
solid shaft 10 mm, feather key.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Consumo de energía DC | 3.6 W |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 70 °C |
Humedad rel. máx. | 98% |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 60 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo de conexión | Bornes |
Material de la carcasa | Aluminio |
Dimensión de altura | 125 mm |
Dimensión Ancho | 75 mm |
Dimensión Profundidad | 75 mm |
Peso neto | 1000 g |
Peso bruto | 1400 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548074277 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001486 |
Volumen | 0 |