Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"9A000007","name":"PRMS spring 50","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
La imagen real puede variar
PRMS spring 50
Número de producto: 9A000007
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PRMS device
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 60 mm |
Dimensión Ancho | 31.1 mm |
Peso neto | 116 g |
Peso bruto | 117 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Código EAN | 4046548087697 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27389102 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0.054 |