text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PRMS spring 35

Número de producto: 9A000005
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PRMS device

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Dimensión de altura 60  mm
Dimensión Ancho 31.1  mm
Peso neto 87  g
Peso bruto 88  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73202081  
UNSPSC 25 23101519  
Código EAN 4046548087673  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27389102  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
Volumen 0.054