Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751105","name":"PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Número de producto: 751105
PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring
with/without detection of shorts across contacts, manual/automatic
start, outputs: 2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0.04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, manual/automatic start, outputs: 2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0.04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, monitoring of E-STOP, safety gates, light curtain.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 4 W |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 1 |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Contactos seguridad:Pilot Duty |
R300
B300 |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Times
Tiempos seleccionables |
0.8
0.4 0.2 0.3 15 1.5 2.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 5 4 210 150 0.1 0.04 8 90 80 60 50 20 40 30 16 1 2 70 0.7 100 120 300 200 140 160 3.5 180 14 240 12 10 |
Tolerancia Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Precisión de repetición | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerancia en caso de error | +/-15 % + +/-20 ms |
Fórmula tiempo de retardo máx. | tv + 15 % + 20 ms |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 100 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 235 g |
Peso bruto | 245 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
34
7a 6c 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548025538 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.324 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in spring force technology; PU =each 1
piece X1, X2, X3, X4.