Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"710002","name":"PNOZ c2 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007086","0010000200708680IC"]}
La imagen real puede variar
PNOZ c2 24VDC 2n/o
Número de producto: 710002
Safety relay (standalone), inputs: 2-channel wiring
with detection of shorts across contacts, outputs: 2 N/O, 1 SC, manualstart, UB = 24
V DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals not plug-in,
safe... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety relay (standalone), inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts, outputs: 2 N/O, 1 SC, manualstart, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals not plug-in, safety relay for evaluating sensors with 2 SC outputs, compact height.
Informacion General
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 3 W |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 1 |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 3 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 4 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 1.5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III |
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
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | fijo |
Dimensión de altura | 105 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 100 mm |
Peso neto | 160 g |
Peso bruto | 170 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548074659 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.273 |