text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o

Número de producto: 774066
Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 2 N/O, UB =230 V AC/24 V DC, width: 45 mm,screw terminals integrated, monitoring of E-S...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 2 N/O, UB =230 V AC/24 V DC, width: 45 mm,screw terminals integrated, monitoring of E-STOP, safety gates, pressure-sensitive mats (to short circuit principle),feedback loop.

Homologación CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tensión alimentación (V) 230  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Consumo de energía AC 3.5  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2
Número de entradas 2  
Resistencia de la alfombra de 80  
N.º salidas por semiconductor 0  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 8  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 8  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 5  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC G. P.  
Contactos seguridad:Pilot Duty C300, R300  
Mat. contactos relés AgSnO2  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf.
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensión de altura 87  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 335  g
Peso bruto 345  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012231  
Volumen 0.551  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

COVER P-93
COVER P-93 774090
Protective cap for compact break PKB and the P-93 housing, suitable for protection against unauthorised manipulation, 45 mm wide, content: 20 protective caps per packaging unit.