text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC

Número de producto: 841000
Fault voltage monitoring of welding transformers to VDE 0545, 6 measurement input circuits 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, responsevoltage 24 V AC/DC, width 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Tensión alimentación (V) 24 - 240  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Consumo de energía AC 4  VA
Consumo de energía DC 2  W
¿Condensación permitida? no permitido  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Peso neto 240  g
Peso bruto 250  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548007176  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
Volumen 0.527