Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
La imagen real puede variar
PNOZ yi3 2DI T3A
Número de producto: 2A000005
Expansion module for the modular safety relay myPNOZ,
1 input function, 1 input function for connection to a
two-hand pushbutton (Type III A), input functions AND-linked,
1 signal output, 1 rotary swi... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Expansion module for the modular safety relay myPNOZ, 1 input function, 1 input function for connection to a two-hand pushbutton (Type III A), input functions AND-linked, 1 signal output, 1 rotary switch for setting the start type and test pulse detection, LED display
Informacion General
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | vía módulo de cabecera |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Tipo de mando a dos manos seg. | |
Tipo de mando a dos manos | III A |
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Separación de pot. entrada | no |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-5-1 |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Times
Simultaneidad circuito entrada | ∞ |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Dimensiones guía normalizada | |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 98 mm |
Dimensión Ancho | 12.5 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 74 g |
Peso bruto | 86 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548087840 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.019 |
Accesorios Opcionales
Accesorios Obligatorios
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1,
X2, X3, X4, 2-pin, for 12.5 mm housing.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Set of spare plug-in terminals, screw terminal, PU = each 1 piece X1,X2,
X3, X4, 2-pin, for 12.5 mm housing.