text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm

Número de producto: 751008
GTIN: 4046548045871
Set of spare plug-in terminals, 8-pin in spring force technology; PU =each 1 piece X1, X2, X3, X4.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Peso neto 53  
Peso bruto 54  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371392  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548045871  
Volumen 0.230  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1