Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s50 C
Número de producto: 751500
GTIN: 4046548066012
PNOZsigma brake control and monitoring device, safe braking inaccordance with
PL e and SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, display operation push & turn,
plug-in spring-loaded terminals, safe control of inductive loads
(for example valves, mechanical holding brakes).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PNOZsigma brake control and monitoring device, safe braking inaccordance with PL e and SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, safe control of inductive loads (for example valves, mechanical holding brakes).
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del sistema |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 18 |
| Prot. disp. (automat.) de U1 | P_GERAETEABSICH_AUTOMAT_U1_4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C |
| Separación de potencial U1 | P_U_1_POT_TRENN_VORH_nein |
| Finalidad de U2 | Alim. 2 polos salidas semicon. |
| Peso bruto (V) |
24
24 48 48 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -10 %/+20 % |
| Separación potencial U2 | sí |
Entradas
| Número de entradas | 8 |
| N.º entr. semicond. Fail-safe | 4 |
| N.º entr. semicond. estándar | 4 |
| Separación de pot. entrada | no |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 0 |
| Sal.semic. 1pol,resis.cortoci. | P_HLA_1P_KURZSCHLUSSFEST_JA |
| Sep. pot. salida por semicond. | P_HLA_1P_POT_TRENN_VORH_nein |
| Cargas admis. 1 polo salida |
resistiva
inductivo capacitiva |
Salidas se miconductoras 2 polos
| Núm. sal. por semicond. bipol. | 2 |
| Tol. tensión modo descenso | P_HLA_2P_ABSENKBETR_TOLERANZ_ -10 %/+10 % |
| Sal.semic. 2pol,resis.cortoci. | P_HLA_2P_KURZSCHLUSSFEST_JA |
Salidas de tensión
| Tensión en salida tens.alim. | P_VERSORG_AUSGANG_U_24 V DC |
| Prot.cortocirc. salida tensión | P_VERSORG_AUSG_KURZSCHLUSSFEST_JA |
| Sep. potencial salida tensión | P_VERSORG_AUSG_POT_TRENN_VORH_nein |
Salidas de reloj de prueba
| N.º salidas tactos de prueba | 2 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
55 |
| Dato sobre resistencia humedad | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Times
| Tiempo ventilación | P_LUEFTZEIT_30 ms ... 4000 ms |
| Tiempo aplic. descon. rápida | P_EINFALLZEITBEREICH_SCHNELL_30 ms ... 4000 ms |
| Tiempo aplic. descon. lenta. | P_EINFALLZEITBEREICH_LANGSAM_30 ms ... 4000 ms |
| Tiempo sobreexcit. configurab. | P_UEBERERREGUNG_ZEIT_KONFIG_100 ms ... 2500 ms |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Sal.semi.2pol. y tensión sist. |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento básico |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Material carcasa parte inf. | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
| Material carcasa placa frontal | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 100 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 120 |
| Peso neto | 257 |
| Peso bruto | 276 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066012 |
| Volumen | 0.600 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. SIM card adapter and PNOZsigma Chipcard
Reader.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Set of spare plug-in terminals, 8-pin in spring force technology; PU =each 1
piece X1, X2, X3, X4.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Bracket for chip card, for PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.