text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Número de producto: 751102
PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: 1-channel wiring without detection of shorts across contacts, manual/automaticstart, outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in sprin...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: 1-channel wiring without detection of shorts across contacts, manual/automaticstart, outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, monitoring of E-STOP, safety gates.

Homologación CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2  W
Número de entradas 1  
N.º salidas por semiconductor 1  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 6  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 6  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 5  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Mat. contactos relés AgCuNi  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de muelle  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 100  mm
Dimensión Ancho 17.5  mm
Dimensión Profundidad 120  mm
Peso neto 175  g
Peso bruto 185  g
 
Directiva RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformidad RoHS 0  
Excepciones RoHS 0  
Excep. RoHS según Directiva 7C I  
Cumplimiento de REACh 1  
Sustancias contenidas en REACh Bleioxid  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548025569  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.240  
 

Accesorios Opcionales

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1, X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.