Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
La imagen real puede variar
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Número de producto: 827110
Voltage monitoring relay, to monitor 1-phase supplies
is used as a threshold value element, monitoring device and controlelement,
measuring voltage is used as supply voltage, 2 auxiliary contacts (C/O... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Voltage monitoring relay, to monitor 1-phase supplies is used as a threshold value element, monitoring device and controlelement, measuring voltage is used as supply voltage, 2 auxiliary contacts (C/O), width = 22.5 mm, UB = 24 V AC, 24 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 42 - 240 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 30 VA |
Datos medioambientales
¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Peso neto | 120 g |
Peso bruto | 130 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548007701 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.255 |