Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
La imagen real puede variar
PIT si 1.1 muting lamp
Número de producto: 620010
PITsign muting lamp including incandescent lamp and wall mounting, UB =24 V DC
/ 5 W / 300 mA, protection type housing: IP65, diameter: 100 mm, height:
138.5 mm, signal lamp for muting mode.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Autosupervisado | nein |
Elemento luminoso | Glühbirne |
Tipo luminaria | BA15d, 24 V DC, 5W |
Vida útil luminaria eléctrica | 1.000 Stunden |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 5 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
50 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Entrada de cables | ISO 20 mm |
Posición de montaje | cualquiera |
Material de carcasa cubierta | PC |
Material carcasa parte inf. | ABS |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 138.5 |
Diámetro | 100 |
Peso neto | 255 |
Peso bruto | 331 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Código EAN | 4046548002614 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volumen | 2.657 |