Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402260WT","name":"PITreader key ye g wt","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
La imagen real puede variar
PITreader key ye g wt
Número de producto: 402260WT
GTIN: 4046548106138
Generic transponder key for authentication system
PITreader, authorisations freely configurable
Colour: white
Material: Plastic
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
| Principio de sensor | Transpondedor |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Carcasa de clase de protección |
IP65
IP67 |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Dimensión de altura | 15.1 mm |
| Dimensión Ancho | 42 mm |
| Dimensión Profundidad | 8 mm |
| Peso neto | 8 g |
| Peso bruto | 10 g |
Transpondedor
| Alimentación del TAG | pasivo (sin batería) |
| Frecuencia de servicio | 13,56 MHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280402 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548106138 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |