Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402281","name":"PIT m3 key2 mode 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
La imagen real puede variar
PIT m3 key2 mode 1
Número de producto: 402281
GTIN: 4046548084559
PITmode transponder key for electronic
operating mode selector switch PIT m3.xp, material: Plastic actuator,
permission for OM1.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA TÜV |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Codificación transpondedores | 0x1111 (PILZ) |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 8.6 mm |
| Dimensión Ancho | 35 mm |
| Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
| Peso neto | 9 g |
| Peso bruto | 10 g |
Transpondedor
| Alimentación del TAG | pasivo (sin batería) |
| Frecuencia de servicio | 125 kHz |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548084559 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |