text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT m3.2p terminal set spring load

Número de producto: 402302
PITmode connector set for electronic operating mode selector switch PITm3.2p. Consisting of 1 x 5-pin and 1 x 12-pin female connector strip in spring force version. Cable outlet straight.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
 
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Peso neto 15  g
Peso bruto 17  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 39111609  
Código EAN 4046548069143  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379213  
ETIM Version ETIM-9.0  
Volumen 0