Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402303","name":"PIT m3.2p screw terminal set angled","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
La imagen real puede variar
PIT m3.2p screw terminal set angled
Número de producto: 402303
PITmode connector set for electronic operating mode selector switch PITm3.2p.
Consisting of 1 x 5-pin and 1 x 13-pin female connector strip in
spring force version. Cable outlet 90° angled.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Datos mecanicos
Peso neto | 13 g |
Peso bruto | 15 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6C |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Código EAN | 4046548077834 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
Volumen | 0 |