text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT js2

Número de producto: 401100
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
Autosupervisado nein  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
N.º de pulsadores 3  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Temperatura ambiente -10  
55  
Carcasa de clase de protección  
Longitud cable 5  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Sección de los conductores 0.14  
Material de la carcasa PC-ABS-Blend UL 94V0  
Dimensión de altura 341  
Dimensión Ancho 75  
Dimensión Profundidad 60  
Peso neto 837  
Peso bruto 951  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85365011  
UNSPSC 25 32131023  
Código EAN 4046548024463  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 0