Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
La imagen real puede variar
PIT js2 bc
Número de producto: 401101
PITjog manually operated control device, 2 installed pushbuttons (each
N/C / N/O) and 1 blind plug, connection via 10-pin coiled cable
with open end, cable length: 5 m.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | CE |
Autosupervisado | nein |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Botón de presión
N.º de pulsadores | 2 |
Salidas de relé
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-10
55 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Longitud cable | 5 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Sección de los conductores | 0.14 |
Material de la carcasa | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Dimensión de altura | 341 |
Dimensión Ancho | 75 |
Dimensión Profundidad | 60 |
Peso neto | 823 |
Peso bruto | 923 |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548096088 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 5.934 |