Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"G1000004","name":"PIT gb KLLE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
La imagen real puede variar
PIT gb KLLE
Número de producto: G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (pushbutton unit), housing with E-STOP (2 NC), 2 illuminated
pushbuttons (per 1 NO), key switch (2 NO), 12‑pin M12
male connector, incl. colour cap set
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
| Autosupervisado | no |
| Elemento luminoso | LED |
| Pintura luminosa | blanco |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 12 W |
| Corriente de contacto mín. | 1 mA |
Parada de emergencia
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Tipo desenclav. parada emerg. | Desbloqueo giratorio |
| Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos par. emerg. | Au |
Botón de presión
| N.º de pulsadores | 2 |
| N.º de contactos NA pulsadores | 2 |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos de pulsador | Ag |
Interruptor con llave
| N.º interruptores de llave | 1 |
| Number of key switch N/O | 2 |
| Poder corte int llave s. norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos int. llave | Ag |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Tipo de conexión | M12, 12 pol. macho |
| Material de la carcasa | Zn |
| Dimensión de altura | 293 mm |
| Dimensión Ancho | 40 mm |
| Dimensión Profundidad | 40 mm |
| Peso neto | 800 g |
| Peso bruto | 1200 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371228 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088953 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
Accesorios Opcionales
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IECstart icon,
pack of 10
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC ONicon,
pack of 10
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC
unlocking icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEClocking icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECrequest icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECreset icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IEClocking icon,
pack of 10
Alternativa
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox (pushbutton unit), housing with E-STOP with signal contact(2 NC),
2 illuminated pushbuttons (per 1 NO), 1 key switch (1 NO), 12‑
pin M12 male connector, incl. colour cap set
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (pushbutton unit), housing with E-STOP (2 NC) and 3illuminated
pushbuttons, 12‑pin M12 male connector, incl. colour cap set
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (pushbutton unit), housing with E-STOP with signal contact(2 NC),
2 illuminated pushbuttons (per 1 NO), 1 blind plug, 12‑pin M12
male connector, incl. colour cap set
Adecuado para
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Safety locking device PSENslock, coded, with electromagnetic
guard locking, with safety switch and actuator (standard), guard locking
for process protection, holding force 500 N, 8-pin M12 male connector,
series connection
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Safety guard locking device PSENmlock, coded, with safety switch and
actuator, with guard locking, with power reset, 8-pin M12 maleconnector, 0.23
m cable, single connection
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Safety locking device PSENslock, coded, with electromagnetic
guard locking, with safety switch and actuator (standard), guard locking
for process protection, holding force 1000 N, 8-pin M12 male connector,
series connection
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Safety guard locking device PSENmlock, coded, with safety switch and
actuator, with guard locking, with power reset, 12-pin M12 maleconnector,
0.23 m cable, series connection