text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT gb CSSE

Número de producto: G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 2 pulsadores luminosos (2 NA por pulsador), 1 tapón, conector macho M1212 polos, incl. set de capuchones de color

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Autosupervisado no  
Elemento luminoso LED  
Pintura luminosa blanco  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 12  W
Corriente de contacto mín. 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Tipo desenclav. parada emerg. Desbloqueo giratorio  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. Au  
N.º de pulsadores 2  
N.º de contactos NA pulsadores 4  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Temperatura ambiente -20  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
UL grado de protección (Type) type 1  
Posición de montaje cualquiera  
Tipo de conexión M12, 12 pol. macho  
Material de la carcasa Zn  
Dimensión de altura 293  mm
Dimensión Ancho 40  mm
Dimensión Profundidad 40  mm
Peso neto 800  g
Peso bruto 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371216  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097894  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos (recambio)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox Tapón, IP65, (recambio), diámetro de montaje: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox Llave de apriete para anillos roscados
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Start, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC ON, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Unlocking, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Locking, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Request, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Reset, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Locking, contenido del embalaje = 10 unidades

Accesorios Obligatorios

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m