Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"G1000003","name":"PIT gb BLLE y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
La imagen real puede variar
PIT gb BLLE y
Número de producto: G1000003
PITgatebox (pushbutton unit), pre-assembled housing with
control elements and E-STOP, 40 mm width, box with E-STOP (2 NC / 1
NO) and 2 illuminated pushbuttons (1 NO each), plus 1 key switch (1
NO), co... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITgatebox (pushbutton unit), pre-assembled housing with control elements and E-STOP, 40 mm width, box with E-STOP (2 NC / 1 NO) and 2 illuminated pushbuttons (1 NO each), plus 1 key switch (1 NO), connection 12-pin M12 connector, IP65, incl. colour covers incolours GN, BU, RD, YE plus transparent
Informacion General
Homologación |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Autosupervisado | nein |
Elemento luminoso | LED |
Pintura luminosa | weiß |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 12 |
Corriente de contacto mín. | 1 |
Parada de emergencia
Number, E-STOP N/C | 2 |
N.º contacto de señal e-stop | 1 |
Tipo desenclav. parada emerg. | Drehentriegelung |
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | Ag |
Mat. cont. señaliz. parada em. | Au |
Botón de presión
N.º de pulsadores | 2 |
N.º de contactos NA pulsadores | 2 |
Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos de pulsador | Ag |
Botón pulsador con llave
N.º de pulsadores de llave | 1 |
Poder corte puls llave s. norm | EN 60947-5-1 |
Material contactos puls. llave | Ag |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-20
60 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Tipo de conexión | M12, 12pol. male |
Material de la carcasa | Zn |
Dimensión de altura | 293 |
Dimensión Ancho | 40 |
Dimensión Profundidad | 40 |
Peso neto | 800 |
Peso bruto | 1200 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548088946 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371228 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001028 |
Volumen | 0 |
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
Accesorios Opcionales
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IECstart icon,
pack of 10
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC ONicon,
pack of 10
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC
unlocking icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEClocking icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECrequest icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECreset icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IEClocking icon,
pack of 10
Accesorios Obligatorios
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
Alternativa
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (pushbutton unit), pre-assembled housing with
control elements and E-STOP, 40 mm width, box with E-STOP (2 NC / 1
NO) and 2 illuminated pushbuttons (1 NO each), connection 12-pin M12
connector, IP65, incl. colour covers in colours GN, BU, RD, YE plus
transparent
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (pushbutton unit), pre-assembled housing with
control elements and E-STOP, 40 mm width, box with E-STOP (2 NC)
and 3 illuminated pushbuttons (1 NO each), connection 12-pin M12
connector, IP65, incl. colour covers in colours GN, BU, RD, YE plus
transparent
Adecuado para
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Safety guard locking device PSENmlock, coded, with safety switch and
actuator, with guard locking, with power reset, 12-pin M12 maleconnector,
0.23 m cable, series connection
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Safety locking device PSENslock, coded, with electromagnetic
guard locking, with safety switch and actuator (standard), guard locking
for process protection, holding force 500 N, 8-pin M12 male connector,
series connection
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Safety guard locking device PSENmlock, coded, with safety switch and
actuator, with guard locking, with power reset, 8-pin M12 maleconnector, 0.23
m cable, single connection
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Safety locking device PSENslock, coded, with electromagnetic
guard locking, with safety switch and actuator (standard), guard locking
for process protection, holding force 1000 N, 8-pin M12 male connector,
series connection