text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT gb RLLE y down ETH

Número de producto: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox with PITreader Key (pushbutton unit), housing with E-STOP (2NC/1 NO), 2 illuminated pushbuttons (1 NO each) and PITreader Key, bottom connection, M12, 12-pin male connector and M12, 4-pin female connector, Ethernet interface, IP65, 5 coloured caps in GN, BU, RD, YE and transparent

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PITgatebox with PITreader Key (pushbutton unit), housing with E-STOP (2NC/1 NO), 2 illuminated pushbuttons (1 NO each) and PITreader Key, bottom connection, M12, 12-pin male connector and M12, 4-pin female connector, Ethernet interface, IP65, 5 coloured caps in GN, BU, RD, YE and transparent

Homologación CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC  
Autosupervisado no  
Elemento luminoso LED  
Pintura luminosa blanco  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tipo fuente de alim. para U1 SELV/PELV  
Consumo de energía DC 3.5  W
Corriente de contacto mín. 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
N.º contacto de señal e-stop 1  
Tipo desenclav. parada emerg. Desbloqueo giratorio  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. Au  
N.º de pulsadores 2  
N.º de contactos NA pulsadores 2  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Principio sensor PITreader Transpondedor  
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia servicio PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Separ. galv.sal. por semicond. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Nivel de señal en entrada en 1 15 - 30 V DC  
Separ. galvánica entrada no  
Ajust. fábrica dir. Ethern. IP 192.168.0.12  
Tipo con. interface ETHERNET M12x1, 4-pin, D-code  
Veloc. transmisión Ethernet 10/100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Temperatura ambiente -20  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 301489-1 V2.1.1  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
UL grado de protección (Type) type 1  
Posición de montaje cualquiera  
Tipo de conexión M12, 12 pol. macho  
Material de la carcasa Zn  
Borne de conexión M12  
Dimensión de altura 320  mm
Dimensión Ancho 40  mm
Dimensión Profundidad 40  mm
Peso neto 920  g
Peso bruto 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371216  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096927  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
Transponder key for authentication system PITreader, authorisations freely configurable Colour: yellow Material: Plastic
PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
Transponder key for authentication system PITreader, authorisation for operating mode 1 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
Transponder key for authentication system PITreader, authorisation for operating modes 1 and 2 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
Transponder key for authentication system PITreader, authorisation for operating modes 1, 2 and 3 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
Transponder key for authentication system PITreader, authorisation for operating modes 1, 2, 3 and 4 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
Transponder key for authentication system PITreader, authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
Transponder key for authentication system PITreader, authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5 (service) Colour: yellow Material: Plastic
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 20 m

Accesorios Opcionales

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour single wires: White, yellow, blue, orange
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Plug-in connector, 4-pin, connector straight M12, D-coded, screw connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated, cable screw connection Pg9, outer cable diameter 6-8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 4-pin, Cat5e, AWG 22 (4-core), cable diameter: 6.3-6.7mm
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox coloured disks for the illuminated pushbuttons (spare part)
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IECstart icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC ONicon, pack of 10
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC unlocking icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEClocking icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECrequest icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECreset icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IEClocking icon, pack of 10