Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"G1000041","name":"PIT gb QLLE y up ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
La imagen real puede variar
PIT gb QLLE y up ETH
Número de producto: G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox with PITreader Card (pushbutton unit), housing with E-STOP (2
NC/1 NO), 2 illuminated pushbuttons (1 NO each) and PITreader Card,
top connection, M12, 12-pin male connector and M12, 4-pin
female connector, Ethernet interface, IP65, 5 coloured caps in
GN, BU, RD, YE and transparent
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITgatebox with PITreader Card (pushbutton unit), housing with E-STOP (2 NC/1 NO), 2 illuminated pushbuttons (1 NO each) and PITreader Card, top connection, M12, 12-pin male connector and M12, 4-pin female connector, Ethernet interface, IP65, 5 coloured caps in GN, BU, RD, YE and transparent
Informacion General
| Homologación |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC |
| Autosupervisado | no |
| Elemento luminoso | LED |
| Pintura luminosa | blanco |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Tipo fuente de alim. para U1 | SELV/PELV |
| Consumo de energía DC | 3.5 W |
| Corriente de contacto mín. | 1 mA |
Parada de emergencia
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| N.º contacto de señal e-stop | 1 |
| Tipo desenclav. parada emerg. | Desbloqueo giratorio |
| Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos par. emerg. | Au |
Botón de presión
| N.º de pulsadores | 2 |
| N.º de contactos NA pulsadores | 2 |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos de pulsador | Ag |
PITreader
| Principio sensor PITreader | Transpondedor |
| Alimentación del TAG | pasivo (sin batería) |
| Frecuencia servicio PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Separ. galv.sal. por semicond. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Nivel de señal en entrada en 1 | 15 - 30 V DC |
| Separ. galvánica entrada | no |
Interfaz Ethernet
| Ajust. fábrica dir. Ethern. IP | 192.168.0.12 |
| Tipo con. interface ETHERNET | M12x1, 4-pin, D-code |
| Veloc. transmisión Ethernet | 10/100 Mbits/s |
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... | |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP64 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Tipo de conexión | M12, 12 pol. macho |
| Material de la carcasa | Zn |
| Borne de conexión | M12 |
| Dimensión de altura | 320 mm |
| Dimensión Ancho | 40 mm |
| Dimensión Profundidad | 40 mm |
| Peso neto | 920 g |
| Peso bruto | 1320 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371216 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104301 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PITreader card ye g
402330
Transponder card for authentication system PITreader Card,
authorisations freely configurable
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader card ye 1
402331
Transponder card for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating mode 1
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader card ye 2
402332
Transponder card for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1 and 2
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader card ye 3
402333
Transponder card for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1, 2 and 3
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader card ye 4
402334
Transponder card for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1, 2, and 3
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader card ye 5
402335
Transponder card for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader card ye 5 service
402339
Transponder card for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1, 2, 3 4 and 5 (service)
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader sticker ye g
402340
Transponder sticker for authentication system PITreader Card,
authorisations freely configurable
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader sticker ye 1
402341
Transponder sticker for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating mode 1
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader sticker ye 2
402342
Transponder sticker for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1 and 2
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader sticker ye 3
402343
Transponder sticker for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1, 2 and 3
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader sticker ye 4
402344
Transponder sticker for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1, 2, 3 and 4
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader sticker ye 5
402345
Transponder sticker for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5
Colour: yellow
Material: Plastic
PITreader sticker ye 5 service
402349
Transponder sticker for authentication system PITreader Card,
authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5 (service)
Colour: yellow
Material: Plastic
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12
(IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm²,
cable length: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4x 0.34 mm²,
cable length: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm²,
cable length: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12
male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm²,
cable length: 20 m
Accesorios Opcionales
SafetyNET p Cable per mtr
380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour
single wires: White, yellow, blue, orange
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Plug-in connector, 4-pin, connector straight M12, D-coded,
screw connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,
cable screw connection Pg9, outer cable diameter 6-8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 4-pin, Cat5e, AWG 22 (4-core),
cable diameter: 6.3-6.7mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IECstart icon,
pack of 10
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC ONicon,
pack of 10
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC
unlocking icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEClocking icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECrequest icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECreset icon,
pack of 10
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IEClocking icon,
pack of 10