Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"G1000042","name":"PIT gb QLLE y down ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
La imagen real puede variar
PIT gb QLLE y down ETH
Número de producto: G1000042
GTIN: 4046548104318
PITgatebox con PITreader Card (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2
NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA por pulsador) y PITreader Card,
conexión inferior, conector macho M12 de 12 polos y
conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discosprotectores de color
GN, BU, RD, YE y transparente
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITgatebox con PITreader Card (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA por pulsador) y PITreader Card, conexión inferior, conector macho M12 de 12 polos y conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discosprotectores de color GN, BU, RD, YE y transparente
Informacion General
| Homologación |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC |
| Autosupervisado | no |
| Elemento luminoso | LED |
| Pintura luminosa | blanco |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Tipo fuente de alim. para U1 | SELV/PELV |
| Consumo de energía DC | 3.5 W |
| Corriente de contacto mín. | 1 mA |
Parada de emergencia
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| N.º contacto de señal e-stop | 1 |
| Tipo desenclav. parada emerg. | Desbloqueo giratorio |
| Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos par. emerg. | Au |
Botón de presión
| N.º de pulsadores | 2 |
| N.º de contactos NA pulsadores | 2 |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos de pulsador | Ag |
PITreader
| Principio sensor PITreader | Transpondedor |
| Alimentación del TAG | pasivo (sin batería) |
| Frecuencia servicio PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Separ. galv.sal. por semicond. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Nivel de señal en entrada en 1 | 15 - 30 V DC |
| Separ. galvánica entrada | no |
Interfaz Ethernet
| Ajust. fábrica dir. Ethern. IP | 192.168.0.12 |
| Tipo con. interface ETHERNET | M12x1, 4-pin, D-code |
| Veloc. transmisión Ethernet | 10/100 Mbits/s |
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... | |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP64 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Tipo de conexión | M12, 12 pol. macho |
| Material de la carcasa | Zn |
| Borne de conexión | M12 |
| Dimensión de altura | 320 mm |
| Dimensión Ancho | 40 mm |
| Dimensión Profundidad | 40 mm |
| Peso neto | 920 g |
| Peso bruto | 1320 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371216 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104318 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
SafetyNET p Cable
380000
Por metros, Cat5e (100 mBit/s), PUR, amarillo RAL1003, 2x2x0,35, color
conductores: blanco, amarillo, azul, naranja
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D,
conexión por borne de desplazamiento, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada,
prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6-8 mm
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos),
diámetro del cable: 6,3-6,7 mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Start,
contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC ON,
contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC
Unlocking, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Locking,
contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Request,
contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Reset,
contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Locking,
contenido del embalaje = 10 unidades
Accesorios Obligatorios
PITreader card ye g
402330
Tarjeta transpondedor para sistema de autenticación PITreader Card,
autorizaciones libremente configurables
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader card ye 1
402331
Tarjeta transpondedor para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader card ye 2
402332
Tarjeta transpondedor para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1 y 2
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader card ye 3
402333
Tarjeta transpondedor para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2 y 3
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader card 4
402334
Tarjeta transpondedor para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1,2, 3 y 4
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader card ye 5
402335
Tarjeta transpondedor para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader card ye 5 service
402339
Tarjeta transpondedor para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 (servicio)
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader sticker ye g
402340
Transpondedor autoadhesivo para sistema de autenticación PITreader Card,
autorizaciones libremente configurables
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader sticker ye 1
402341
Transpondedor autoadhesivo para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader sticker ye 2
402342
Transpondedor autoadhesivo para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1 y 2
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader sticker ye 3
402343
Transpondedor autoadhesivo para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2 y 3
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader sticker ye 4
402344
Transpondedor autoadhesivo para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3 y 4
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader sticker ye 5
402345
Transpondedor autoadhesivo para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5
Color: amarillo
Material: plástico
PITreader sticker ye 5 service
402349
Transpondedor autoadhesivo para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 (servicio)
Color: amarillo
Material: plástico
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12
(IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12
(IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12
(IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,
longitud del cable: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,
longitud del cable: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,
longitud del cable: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,
longitud del cable: 20 m