text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es Set1s-5cs

Número de producto: 400448
GTIN: 4046548071627
PITestop, E-STOP/contact block incl. surface mount housing, setconsisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo and contact block with monitoring, 2 N/C, with spring-loaded terminals.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Autosupervisado sí  
 
Corriente de contacto mín. 5  mA
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de muelle  
Dimensión de altura 72  mm
Dimensión Ancho 103  mm
Dimensión Profundidad 72  mm
Diámetro 55  mm
Peso neto 155  g
Peso bruto 184  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071627  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1