text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT oe 4S

Número de producto: 402311
GTIN: 4046548097962
Pushbutton unit with 4 LED pushbuttons, including fixing nuts. Optional accessories for PIT m4 SEU [402250].

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 0.17  
Nivel de señal en entrada en 0 < 5 V  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Temperatura ambiente -20  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de muelle  
Dimensión de altura 32  
Dimensión Ancho 32  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 17  
Peso bruto 25  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097962  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365011  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop installation wrench for PIT es pushbutton.