Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"311502","name":"PCOM sec br2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
La imagen real puede variar
PCOM sec br2
Número de producto: 311502
PCOM, SecurityBridge, VPN server to build a VPN tunnel,
supports X.509 certificates, 2 RJ45 ports, USB port, 1 digital
input, 1 digital output, 2 A, single-pole, module supply 24 V DC 0.32
A, peripher... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PCOM, SecurityBridge, VPN server to build a VPN tunnel, supports X.509 certificates, 2 RJ45 ports, USB port, 1 digital input, 1 digital output, 2 A, single-pole, module supply 24 V DC 0.32 A, periphery supply 24 V DC 2 A, integral web server, supports safe authentication and communication with PSS 4000 controllers and with small controllers PNOZmulti.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Module Supply |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 5.5 W |
Finalidad de U2 | Periphery Supply |
Peso bruto (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
Entradas
Número de entradas digitales |
1
1 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Tipo entrada según EN 61131-2 | 3 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 1 |
Toler. ext. tensión DC semic. | |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Puerto USB
Número de interfaces USB-Host | 1 |
Interfaz Ethernet
Ajust. fábrica dir. Ethern. IP | 192.168.222.1 |
Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Veloc. transmisión Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interfaz CANopen
Número de interfaces Ethernet | 2 |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Periphery y Module Supply |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento básico |
Datos mecanicos
Posición de montaje | vertical |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 111.5 mm |
Peso neto | 170 g |
Peso bruto | 180 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548086003 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.617 |
Accesorios Obligatorios
Set4 Screw Terminals
750016
Set of plug-in screw terminals for PNOZ m B1, base unit, smallcontrollers PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Set of spring-loaded terminals for PNOZ m B1, base unit, smallcontrollers
PNOZmulti 2.